ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
GN 315 Snap-lukko
Teknopolymeeri ja sinkkivalu
Nuppi ja pidikesäppi
Teknopolymeeri, RAL 9005 väri musta, mattapinta.
Säpin leveys 7 mm, ulostyöntyvä osa 4 mm.
Avauspainike
Teknopolymeeri, väri vaaleanharmaa.
Säätökappale
Teräs korroosion kestävällä pintakäsittelyllä RAL 9005, väri musta, mattapinta.
Kierrerunko
Valettu sinkkiseos.
Lukitusmutteri
Sinkitty teräs.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 315 pikalukoissa on kiinnityssäppi - aktivoituu radiaalisesti jousella - joka mahdollistaa lukitsemisen.
Painamalla painiketta säppi vetäytyy pois jousen aiheuttaman paineen johdosta.
Välikappaletta säätämällä säppi voidaan kohdistaa oikean reunakielekkeen etäisyydelle ja näin mahdollistaa ovien lukitseminen.