VC.308 Salpalukitsimet

Matala kieli, teknopolymeerinuppi lukolla

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Nuppi

Erittäin palautumiskykyinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri.

Vakioversiot

  • Lukko etulevyllä ruostumatonta terästä, nupin liike 90°:ssa.
  • Kaksi nikkelöityä messinkiavainta, irrotettavissa kahdessa asennossa 180º välein (lukitussa tai vapautetussa asennossa).
  • Avautuu oikealle (D) tai vasemmalle (S).
  • Staattori ja roottori samakkia.
  • Lukitusmutteri messinkiä.
  • Jousialuslevy sinkittyä terästä.
  • Kohdistusaluslevy sinkittyä terästä, paksuus 1,2 mm, hitsattava oven metallilevyyn ohuen paksuuden johdosta.
  • Litteä sulkuvipu sinkittyä terästä.
  • VC.308: lukko 400 erilaisella yhdistelmällä. Jokaiseen lukkoon kuuluu avain eri yhdistelmällä.
  • VC.308-U: lukko yhdellä yhdistelmällä. Kaikissa lukoissa on sama yhdistelmä, ja ne voi avata samalla avaimella.
  • VC.308-M: lukko 160 eri yhdistelmällä ja yleisavain: jokaisessa lukossa on eri yhdistelmä ja vastaava avain. Kaksi yleisavainta, jotka avaavat kaikki lukot, toimitetaan jokaisessa tilauksessa.
  • VC.308-SS: ilman lukkoa. Nuppia voi käyttää avaamiseen sekä oikealle että vasemmalle puolelle.
VC.308-U - Lukko yhdellä yhdistelmällä 
VC.308-U - Lukko yhdellä yhdistelmällä 
VC.308-U - Lukko yhdellä yhdistelmällä 
Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

Kierteitetty laajennus sulkuvivun kohdistamiseen, l=10 mm.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA