VCML Kalustelukko kielellä

nupilla, ruostumatonta terästä

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Nuppi

AISI CF-8 ruostumaton teräs, hiekkapuhallettu mattapinta.

Staattori

Ruostumaton teräs AISI 303.

Tiivisterengas

Silikonia käytetään suoraan staattorin pään takaosaan.

Mutteri

M22x1.5 AISI 303 ruostumatonta terästä.

Sulkuvipu

Ruostumaton teräs AISI 304.

Poimuinen aluslevy

Ruostumaton teräs.

Ruuvi

M6x10 ruostumaton teräs.

Sisätiiviste

NBR-synteettinen kumi.

Kääntökulma

90°.

IP-suojaus

IP 65 suojausluokka, noudattaa vaatimuksia EN 60529

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Kiinnitysalue välillä 6 – 50 millimetriä.

Sisäinen O-rengas ehkäisee veden pääsyn.

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

Painintyökalu GN 123 helpottaa porausmallineen toteuttamista.

Toimintatapa

Asennusohjeet

  1. Poraa reikä oveen porausmallineen mukaan siten, että akseli on 30 mm etäisyydellä oven kehyksestä.
  2. Työnnä salvan runko edestä käsin oven reikään ja ruuvaa kierteitettyyn mutteriin.
  3. Työnnä sisään lukitusvipu kierteitetyllä ruuvilla.
VCML - Kalustelukko kielellä 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA