ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
GN 119.3 Epäkeskosalpa kahvalla
Kahvalla ja avaimella, sinkkivalua
Kahva
Valettu sinkkiseos.
Roottori, salpanokka, ruuvi, aluslevy, jousialuslevy ja mutteri M22x1.5 sinkittyä terästä. Välielementit alumiinia.
Vakioversiot
- GN 119.3-DK: kolmioura avaimelle.
- GN 119.3-VK7: 7 neliöura avaimelle.
- GN 119.3-VDE: ura kaksisiipiselle avaimelle.
- SW-indeksi: kahva RAL 9005, väri musta.
- SR-indeksi: kahva RAL 9006, väri harmaa.
Tiivisterengas
NBR-synteettinen kumi.
Avaimet (täytyy tilata erikseen)
Valettu sinkkiseos, epoksihartsipinnoite, RAL 9005, väri musta, mattapinta.
- Kolmiouralla, GN 119.2-86-DK7-SW (koodi GN.38701).
- Neliöuralla 7x7, GN 119.2-86-VK7-SW (koodi GN 38706).
- Kaksisiipisellä uralla, GN 119.2-86-VDE5-SW (koodi GN.38711).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 119.3 kahvoissa salpanokalla on 10 mm sisäänvetoalue.
Sisäinen O-rengas ehkäisee nesteiden, pölyn jne. pääsy oven läpi.
Asennusohjeet
- Poraa reikä oveen porausmallineen piirustuksen mukaan siten, että akseli on 23 mm etäisyydellä oven kehyksestä.
- Työnnä salvan runko edestä käsin oven reikään ja ruuvaa kierteitettyyn mutteriin.
- Työnnä välielementti ja nokka sisään kiinnittäen ne kierteitetyllä ruuvilla.