BOCK Epäkeskosalpa kahvalla

Avaimella, terästä tai ruostumatonta terästä

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vakioversiot

  • BOCK:
  • Tappi nikkelöityä terästä kolmiouralla avaimelle;
  • ohjainholkki ja lukitusmutteri (avain 24) nikkelöityä messinkiä;
  • DIN 6798 litteä jousialuslevy sinkittyä terästä;
  • spiraalimaiset salpanokat sintrattua ja höyrystettyä terästä, reikä kiinnittämiseen;
  • jousiohjaustappi Ø 3x20 mm, mustaoksidoitu teräs;
  • salpajousi oven paksuuden kompensointiin, sinkittyä terästä;
  • Avain polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria, väri musta, mattapinta.
  • avautuu oikealle (D) tai vasemmalle (S);
  • BOCK-SST:
  • Tappi kolmiouralla avaimelle, ohjainholkki, lukitusmutteri (avain 24), DIN 6798 litteä jousialuslevy AISI 303 ruostumatonta terästä;
  • spiraalimaiset salpanokat AISI 316 L sintrattua ruostumatonta terästä, reikä kiinnittämiseen;
  • jousiohjaustappi Ø 3x20 mm, AISI 303 ruostumaton teräs;
  • salpajousi oven paksuuden kompensointiin, AISI 302 ruostumatonta terästä;
  • Avain polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria, väri musta, mattapinta.
  • avautuu oikealle (D) tai vasemmalle (S);
BOCK - Epäkeskosalpa kahvalla 
Toimintatapa

Asennusohjeet

  • Valitse salpa, jonka tapin pituus (l) vastaa seuraavia ehtoja l ≥ S+b+15 mm (S = oven paksuus, b = reunan paksuus).
  • Poraa reikä oveen toimitetun mallineen mukaisesti.
  • Poraa reikä tappiin sen kiinnittämiseksi etäisyydelle f: f = S+b+8.5
  • Sovita varsi oven reikään ja asenna muut komponentit.

BOCK. salvat toimitetaan irrallisina.

BOCK - Epäkeskosalpa kahvalla 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA