MVBS. Vertikaalinen pikalukitsin

Suora runko ja varmistinvipu, teräs tai ruostumaton teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vakioversiot

Avoin lukitusvipu ja kaksi taitettua aluslevyä:

  • MVBS-BL: C10 sinkitty teräs, sinkityt teräsniitit.
  • MVBS-BLX: AISI 304 ruostumaton teräsrunko ja niitit.

Kiinteä lukitusvipu ja pultin pidike:

  • MVBS-FL: C10 sinkitty teräs, sinkityt teräsniitit.
  • MVBS-FLX: AISI 304 ruostumaton teräsrunko ja niitit.

Tukiholkit

Hiottu ja karkaistu teräs.

Kahva

Polyuretaani, väri punainen.

Vivun vapautumisen estävä suojus

Polyvinyylikloridi (PVC).

Jousi

AISI 302 ruostumaton teräs.

Kiinnityspultti

Tilattava erikseen.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Turvavaste voimakkaasta tärinästä johtuvan tahattoman avautumisen tai sulkeutumisen estämiseksi.

Vipu ei pääse lyömään käyttäjää sormille avautumisen aikana.

Kiinnityksen aikana vipua ohjataan sivutyönnön aiheuttaman toimintaiskun ehkäisemiseksi.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Speedyblock

KYSY ASIANTUNTIJALTA