PVE. Pneumaattinen lukitsin

Manuaalisella ohitus- ja vaihtomekanismilla, teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

C10 sinkitty teräs.

Alusta

C10 sinkitty teräs.

Kuusiokoloruuvit upotuksella sylinterin tukea varten

Mustaoksidoitu teräs.

Sylinterin tukiholkit

Karkaistu teräs.

Sylinterin runko ja kiinnikkeet

Alumiini.

Pyörivät tapit ja lukitusrenkaat

Hiottu ja karkaistu teräs.

Työntövipu

AISI 420 ruostumaton teräs.

Vakioversiot

  • PVE-APVS:

avoimella lukitusvivulla ja kahdella taitetulla aluslevyllä.

  • PVE-EPVS:

kiinteällä lukitusvivulla ja pultin pidikkeellä.

Suurin käyttöpaine

6 bar

Enimmäiskäyttölämpötila

70°C.

Kiinnityspultti

Tilattava erikseen.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Kaikki nivelletyt liitokset voidellaan erikoisrasvalla.

PVE. pneumaattiset lukitsimet voidaan asentaa kahdelle erilaiselle kiinnityspinnalle.

Ne on kaikki varustettu magneettisella sylinterillä, joka lähestymiskytkimen avulla PSWX (täytyy tilata erikseen) antaa käyttö- ja/tai ohjausimpulssit aktivoituna.

Kaikki magneettiset sylinterit on varustettu automaattisella paineilmajarrulla takapäässä.

Voitelusuodatinasennuksen käyttäminen on tarpeellista, jotta sylinteri toimii kunnolla pitkään, ja virtauksen säädinten käyttö on suositeltavaa mekaanisten komponenttien pitkän käyttöiän varmistamiseksi.

PVE-APVS - Avoimella lukitusvivulla ja kahdella taitetulla aluslevyllä 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Speedyblock

KYSY ASIANTUNTIJALTA