ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Pienikokoisille pakkauksille, teknopolymeeri
Vakioversiot
Asetaalihartsipohjainen (POM) rullan pidike teknopolymeeria, väri musta.
- RLT-U15-PA: polyamidipohjaiset (PA) teknopolymeerirullat, väri musta. Käyttölämpötila +90º/–20 ºC.
- RLT-U15-TPU: termoplastiset (TPU) polyuretaanirullat, kovuus 92 Shore A, väri harmaa. Käyttölämpötila +70°/–20 °C.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
- Rullaelementit, jotka on kiinnitetty asianmukaisesti RLT-AL -alumiiniprofiilien sisään (kuva 1), muodostavat modulaariset rullaradat vapaaseen käsittelyyn (sekä liukuvina että pitävinä pintoina), jotka sopivat erilaisiin käyttösovelluksiin eri aloilla: rakennuskoneiden syöttö- ja purkualustat, varastointi- ja noutojärjestelmät, pakkauskoneet jne.
- RLT-U15 rullaelementit sopivat painoltaan ja kooltaan vähäisten pakettien käsittelyyn. Rullien pienempi läpimitta takaa tärinän vähenemisen ja sen myötä vähäisemmän melun pakettien käsittelyn aikana.
- RLT-U15-TPU rullaelementit, joiden rullat on valmistettu naarmuuntumista estävästä materiaalista, mahdollistavat herkkien materiaalien käsittelyn, kuten lasi ja puu.
- Rullan ja rullan pidikkeen välinen alhainen kitkakerroin poistaa voiteluhuollon tarpeen.
- RLT-AL profiilin erityinen osio mahdollistaa rullaelementtien asentamisenprofiilille napsauttamalla ilman ruuveja tai muita kiinnittimiä (kuva 1). Tämän johdosta rullaelementit voidaan poistaa ja vaihtaa nopeasti ja helposti ilman että koko rullarata tulisi purkaa.
- Rullaelementit voidaan jakaa ennalta määritettyjen osioiden mukaisesti (kuva 2), jolloin voidaan muodostaa tarkalleen vaaditun pituisia rullaratoja.
- Kaikkia ELEROLL-sarjan lisätarvikkeita voi käyttää myös RLT-U15 rullaelementtien kanssa, lukuun ottamatta RLT-B -jarruja.
Tekniset tiedot
Ks.: ELEROLL -modulaariset rullaradat.