ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
GN 706.3 Paikoitusrenkaat
kierteitetyille akseleille, teräs tai ruostumaton teräs
Vakioversiot
Kiinnitysasennus vaarnaruuveilla fosfatoitua terästä, luokka 8.8 (GN 706.3-ST) tai ruostumatonta terästä AISI 304 (GN 706.3-NI), lieriökanta kuusiokololla.
Kierteitetty reikä kiristysruuville:
- d1 = 20 ÷ 36 läpivienti
- d1 ≥ 42 pohja
- GN 706.3-ST: sintrattu mustaoksidoitu teräs.
- GN 706.3-NI: Sintrattu ruostumaton teräs AISI 316 LHC.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Näitä asetinrenkaita käytetään päätyvasteina kierteisillä akseleilla, toleranssi 6 g, ja sen ohella muiden komponenttien, kuten päätyrajakytkimien asentamiseen.
Kiinnityksen jälkeen asetinrenkaan kierre ei ehkä enää ole toleranssiltaan vakaa (6H).
Lukitusruuvin d3 voi korvata kiinnitinsarjalla GN 311