ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
ISO 7379 Olakeruuvit kauluksella
Teräs tai ruostumaton teräs
Vakioversiot
- ISO 7379: mustaoksidoitu teräs, luokka 12.9 (vetolujuus 1200 N/mm2). Kiillotettu d1 läpimitan pinta.
- ISO 7379-NI: Ruostumaton teräs AISI 304. Kiillotettu d1 läpimitan pinta.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
ISO 7379 kauluksella varustettujen olakeruuvien enimmäiskiristysmomenttia ei tule määritellä teräksen kestävyysluokan mukaan, sillä sitä rajoittavat suhteellisen pienet kantopisteet (olakkeet) ja syvennykset siirtymäpisteessä läpimitasta d1 läpimittaan d2 ja d3.
ISO-standardilehden mukaan voidaan käyttää ruuveja pyälletyllä päällä tai ilman sitä.
ISO standardien poikkeamat: virallisessa ISO-standardiluokituksessa on seuraavat mitat arvoille d2 - d1 M5-6,5 / M10-13 / M20-25.