ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Visuaalisesti havaittava teknopolymeeri, ryntökulma 20°
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 5005, väri sininen, mattapinta.
Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Vakioversiot
- ZCL-1.0-VD: moduuli 1.0, esiporattu läpivientireikä
- ZCL-1.5-VD: moduuli 1.5, esiporattu läpivientireikä
- ZCL-2.0-VD: moduuli 2.0, esiporattu läpivientireikä
Taulukossa reiän koko d edustaa reiän vähimmäisläpimittaa, joka voidaan saada koneistamalla.
Ominaisuudet
Sininen väri RAL 5005 on helposti nähtävissä elintarvikkeen mahdollisen kontaminaation tapauksissa.
Sopii erityisesti elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttösovelluksiin.
Taulukossa ilmoitetut momentit on taattu rpm:n ollessa välillä 0–150. Momenttiarvot voivat vaihdella riippuen voitelusta, lämpötilasta, yhdistämisestä eri materiaaleihin ja jatkuvista käyttötunneista.
Maksimi toleranssi sileällä läpivientireiällä: IT 9.
Tekniset tiedot
Ks.: Välityselementit.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Vaihteet eri mitoilla.
- Asennus poikittaisvaarnaruuvilla.
- Keskiö reiällä ja uralla, noudattaa vaatimuksia UNI 6604, toleranssi D10.
Asentaminen
Kahden hammaspyörän yhdistämisessä tulee huomioida pakollinen välys. Moduuleille 1.0 - 1.5 suositellaan toleranssia (+0,03 +0,1). Moduulille 2.0 suositellaan toleranssia (+0,08 +0,3).