ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Lukitseminen ylöspäin teräs
Vipu
Mustaoksidoitu teräs.
Kahva
Tyyppi PLX. Fenolipohjainen (PF) Duroplast, väri musta, kiiltävä pinta.
Aluslevy
Karkaistu teräs.
Spiraalimainen nokka
Karkaistu teräs.
Viiteholkki (toteutukset GN 918.1-KVS, GN 918.1-GVS, GN 918.1-SKS)
Karkaistu teräs.
Kierreholkki (toteutukset GN 918.1-KVB, GN 918.1-GVB, GN 918.1-SKB)
Karkaistu teräs.
Vakioversiot
Kierretappi, nitrattu teräs:
- GN 918.1-KV: kulmavivulla
- GN 918.1-GV: suoralla vivulla.
- GN 918.1-SK: kuusiolla.
Nitrattu ja mustaoksidoitu teräksinen lieriökantaruuvi käyttäjän puolella:
- GN 918.1-KVS: kulmavivulla
- GN 918.1-GVS: suoralla vivulla.
- GN 918.1-SKS: kuusiolla.
Nitrattu ja mustaoksidoitu teräksinen lieriökantaruuvi takapuolella:
- GN 918.1-KVB: kulmavivulla
- GN 918.1-GVB: suoralla vivulla.
- GN 918.1-SKB: kuusiolla.
Jälkiliite lukitustoiminnon suuntaa varten:
- L: lukitseminen vastapäivään.
- R: lukitseminen myötäpäivään (versio näkyy piirustuksessa).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 918.1 nokkalukitusvivuilla on kiilanmuotoinen ympäryspinta ja niiden avulla saavutetaan suuri lukitusaste nopeilla ja turvallisilla lukitus-avaus-liikkeillä.
Alhaisemman kallistuskulman ansiosta (nokkakulma) järjestelmä on itselukittuva.
Vipu on kytketty nokkaan hammastetulla elementillä, jolla saadaan tarkka kohdistaminen ruuvia vapautettaessa.
Aluslevy poistaa tarpeen käyttää kalliita osia sisäkierteillä ja näin ollen ruuvia voi käyttää suoraan T-muttereilla kytkentälevyille.