San - Antimicrobial
Radiaalinen lukko, teräs
Vipu
Mustaoksidoitu teräs.
Kahva
Tyyppi PLX. Fenolipohjainen (PF) Duroplast, väri musta, kiiltävä pinta.
Aluslevy
Karkaistu teräs.
Epäkeskinen nokka
Karkaistu teräs.
Viiteholkki (toteutukset GN 918-KVS, GN 918-GVS, GN 918-SKS)
Karkaistu teräs.
Kierreholkki (toteutukset GN 918-KVB, GN 918-GVB, GN 918-SKB)
Karkaistu teräs.
Vakioversiot
Kierretappi, nitrattu teräs:
- GN 918-KV: kulmavivulla
- GN 918-GV: suoralla vivulla.
- GN 918-SK: kuusiolla.
Nitrattu ja mustaoksidoitu teräksinen lieriökantaruuvi käyttäjän puolella:
- GN 918-KVS: kulmavivulla
- GN 918-GVS: suoralla vivulla.
- GN 918-SKS: kuusiolla.
Nitrattu ja mustaoksidoitu teräksinen lieriökantaruuvi takapuolella:
- GN 918-KVB: kulmavivulla
- GN 918-GVB: suoralla vivulla.
- GN 918-SKB: kuusiolla.
Jälkiliite lukitustoiminnon suuntaa varten:
- L: lukitseminen vastapäivään.
- R: lukitseminen myötäpäivään (versio näkyy piirustuksessa).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 918 nokkalukitusvivuilla on mahdollista saavuttaa vahvat lukitusarvot turvallisilla ja nopeilla lukitus-avaus-liikkeillä.
Järjestelmä on automaattisesti lukkiutuva kaikissa kulma-asennoissa.
Vipu on kytketty nokkaan hammastetulla elementillä, jolla saadaan tarkka kohdistaminen ruuvia vapautettaessa.
Aluslevy poistaa tarpeen käyttää kalliita osia sisäkierteillä ja näin ollen ruuvia voi käyttää suoraan T-muttereilla kytkentälevyille.