ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeri antimikrobisella suojauksella
Vipurunko
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, hopeaionilisäaine epäorgaanisella pohjalla, RAL 7021 väri harmaan musta (C1) tai RAL 9016 valkoinen (C16), mattapinta. Sisäänrakennettu hammastettu sisäke sinkkiseosta metalliseen puristuselementtiin kytkemiseen.
Vakioversiot
Pidikeruuvi kuusisakaraisella kololla TORX®* kiinnittämiseen.
Palautusjousi ruostumatonta terästä AISI 302.
- ERZ-SST-SAN: Puristuselementti AISI 303 ruostumatonta terästä.
- ERZ-SST-p-SAN: puristuselementti AISI 303 ruostumatonta terästä kierteitetyllä.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Erityinen bakteereja torjuva lisäaine estää mikrobien, bakteerien ja sienien kasvun tuotteen pinnalla.
Hopeaionien valvottu vapautusmekanismi säilyttää bakteereja torjuvat ominaisuutensa pitkään myös useiden pesusyklien jälkeen.
Käytetyn lisäaineen suuri lämpötilankestävyys mahdollistaa sen käytön jopa sterilointisykleissä (130 °C).
Materiaalinäytteet on testattu akkreditoiduissa laboratorioissa noudattaen standardia ISO 22196: 2011 (Antibakteerisen aktiviteetin mittaaminen muovissa ja muissa ei-huokoisissa pinnoissa), joka perustuu standardiin JIS Z 2801.
Testeissä on käytetty seuraavia mikrobikantoja:
- Escherichia Coli ATCC® 25922™ (antimikrobinen aktiviteetti 99,9 %).
- Staphylococcus Aureus ATCC® 25923™ (antimikrobinen aktiviteetti 99,9 %).
- Klebsiella Pneumoniae ATCC® 13883™ (antimikrobinen aktiviteetti 99,8 %).
- Pseudomonas Aeruginosa ATCC® 27853™ (antimikrobinen aktiviteetti 99,9 %).
- Candida Albicans ATCC® 10231™ (antimikrobinen aktiviteetti 98,9 %).
Sopii erityisesti silloin, kun vivun kääntökulma on rajoitettu tilanpuutteesta johtuen.
Sisäänrakennetun sinkkiseossisäkkeen metallihampaat mahdollistavat kokonaan metallista valmistettujen puristuselementtien asentamisen, joita voidaan helposti muokata koneistamalla erityisten asennusvaatimusten tapauksessa.
Bakteereja torjuvat lisäaineet sopivat kaikkiin käyttösovelluksiin, joissa puhtaus ja hygienia ovat ehdottoman tärkeitä, esimerkiksi:
- lääkinnälliset ja sairaalalaitteet;
- toimintarajoitteiden avut;
- koneet elintarvikkeiden prosessointiin ja lääketeollisuuteen;
- ateriapalvelun laitteet;
- kaupunki- ja julkisiin kalusteisiin.
Toimintatapa
Kiinnityksen suorittamiseksi nosta vipua puristuselementin hampaiden vapauttamiseksi, ja vie se takaisin alkuasentoon. Kun vipu vapautetaan, palautusjousi kytkee hampaat automaattisesti.
Jos vipu ei pääse kääntymään 360°, puristuselementti voidaan helposti ruuvata kuusisakaraisella kantaruuvilla (sen jälkeen, kun vipu on irrotettu).
*TEXTRON INC:in rekisteröity tavaramerkki.