ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Metallinilmaisimella havaittava teknopolymeeri, kiristyselementti ruostumatonta terästä
Vipurunko
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 5001, väri sininen, mattapinta.
Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Erityisteknopolymeeri sisältää lisäaineita, jotka havaitaan metallinilmaisimilla.
Sisäänrakennettu hammastettu sisäke sinkkiseosta metalliseen puristuselementtiin kytkemiseen.
Vakioversiot
- ERZ-SST-MD: Puristuselementti AISI 303 ruostumatonta terästä kierteitetyllä reiällä ja pidikeruuvilla. Palautusjousi ruostumatonta terästä AISI 302.
- ERZ-SST-p-MD: Puristuselementti AISI 303 ruostumatonta terästä kierteitetyllä tapilla ja pidikeruuvilla. Palautusjousi ruostumatonta terästä AISI 302.
Pidikeruuvi kuusisakaraisella kololla TORX®* kiinnittämiseen.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Sininen väri RAL 5001 on helposti nähtävissä elintarvikkeen mahdollisen kontaminaation tapauksissa. Lisäksi materiaalin lisäaineet voidaan havaita metallinpaljastimilla hiukkaskuutiokoon ollessa 5 mm sivua kohden.
Havaitsemisen parantamiseksi metallinilmaisimen kalibroinnissa tulee huomioida ruoan/aineen tyyppi kontaminaatioriskin suhteen riippuen sen sisältämästä kosteudesta.
Sopii erityisesti elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttösovelluksiin.
Sopii erityisesti silloin, kun vivun kääntökulma on rajoitettu tilanpuutteesta johtuen.
Sisäänrakennetun sinkkiseossisäkkeen metallihampaat mahdollistavat kokonaan metallista valmistettujen puristuselementtien asentamisen, joita voidaan helposti muokata koneistamalla erityisten asennusvaatimusten tapauksessa.
Toimintatapa
Kiinnityksen suorittamiseksi nosta vipua puristuselementin hampaiden vapauttamiseksi, ja vie se takaisin alkuasentoon. Kun vipu vapautetaan, palautusjousi kytkee hampaat automaattisesti.
Jos vipu ei pääse kääntymään 360°, puristuselementti voidaan helposti ruuvata kuusisakaraisella kantaruuvilla (sen jälkeen, kun vipu on irrotettu).
*TEXTRON INC:in rekisteröity tavaramerkki.