ERZ. Säädettävä kiristyskahva

Teknopolymeeri, teräksinen tai ruostumaton kiristyselementti

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vipurunko

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri harmaamusta (C1) RAL 7021, oranssi (C2) RAL 2004, harmaa (C3) RAL 7035, punainen (C6) RAL 3000, mattapinta.

Sisäänrakennettu hammastettu sisäke sinkkiseosta metalliseen puristuselementtiin kytkemiseen.

Vakioversiot

Pidikeruuvi kuusisakaraisella kololla TORX®* kiinnittämiseen.

Palautusjousi ruostumatonta terästä AISI 302.

  • ERZ-A: mustaoksidoitu teräksinen puristuselementti kierteitetyllä reiällä ja pidikeruuvilla.
  • ERZ-SST: Puristuselementti AISI 303 ruostumatonta terästä kierteitetyllä reiällä ja pidikeruuvilla.
  • ERZ-p: mustaoksidoitu teräksinen puristuselementti kierretapilla ja pidikeruuvilla.
  • ERZ-SST-p: puristuselementti AISI 303 ruostumatonta terästä kierteitetyllä ruuvilla ja pidikeruuvilla.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Sopii erityisesti silloin, kun vivun kääntökulma on rajoitettu tilanpuutteesta johtuen.

Sisäänrakennetun sinkkiseossisäkkeen metallihampaat mahdollistavat kokonaan metallista valmistettujen puristuselementtien asentamisen, joita voidaan helposti muokata koneistamalla erityisten asennusvaatimusten tapauksessa.

Toimintatapa

Toimintatapa

Kiinnityksen suorittamiseksi nosta vipua puristuselementin hampaiden vapauttamiseksi, ja vie se takaisin alkuasentoon. Kun vipu vapautetaan, palautusjousi kytkee hampaat automaattisesti.

Jos vipu ei pääse kääntymään 360°, puristuselementti voidaan helposti ruuvata kuusisakaraisella kantaruuvilla (sen jälkeen, kun vipu on irrotettu).

*TEXTRON INC:in rekisteröity tavaramerkki.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA