San - Antimicrobial
turvaketjulla, teknopolymeeri
Vipurunko
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri mustanharmaa, mattapinta.
Painike
Teknopolymeeri, väri harmaanmusta, kiillotettu viimeistely
Elastinen haarukka ja elastisella renkaalla
Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri musta.
Kiinnitysketju
Kuulavaijeri ja kytkentäpäät asetaalihartsipohjaista (POM) teknopolymeeria, väri musta.
NERINOX-käsitelty ruostumaton teräsrengas kahdella kierukalla.
Pään kiinnitys kierteittävällä ruuvilla Ø 4,8 mm UNI EN ISO 7050 tai M5 uppokantaruuvilla UNI EN ISO 10642.
Vakioversiot
Puristuselementti lasikuituvahvisteista teknopolymeeria pidiketapilla, väri musta, pyällys ulostyöntyvässä osassa, jolla alkukiristys voidaan suorittaa helpommin. Palautusjousi ruostumatonta terästä AISI 302.
- ERX-SST-LP: AISI 303 ruostumaton teräskohoke, kierteitetty pohjareikä.
- ERX-SST-p-LP: AISI 303 ruostumaton teräskierretappi, viistetty litteä pää UNI 947 : ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Vivun ja elastisen renkaan välillä sijaitseva haarukka kääntyy vapaasti. Spiraalirengas yhdistää elastisen kiinnityshaarukan ketjuun. Sovellettu ratkaisu mahdollistaa kahvan ergonomisen käytön ilman ketjun aiheuttamaa estettä vivun kiristämiseen ja säätöön liittyvissä toimenpiteissä.
Sopii käytettäväksi silloin, kun kahvan katoaminen tulee estää.
Käyttösovelluksille, joissa ketjun kiinnitys on korkeammalla kuin vivun, suositellaan ketjun jättämistä väljäksi, jotta vältetään renkaan koskettaminen vipuun.
Sopii erityisesti silloin, kun vivun kääntökulma on rajoitettu tilanpuutteesta johtuen.
Muihin metallisella pidikeruuvilla varustettuihin säädettävien kahvojen tyyppeihin verrattuna tämä ratkaisu tarjoaa:
- absoluuttinen sähköeristys käyttäjään nähden
- ei näkyviä ruosteelle alttiita teräsosia
- mukavampi vivun vapauttaminen.
Rasituksenkestävyys
Säädettäviä kahvoja käytetään yleensä erittäin usein toistuviin kiinnitystoimenpiteisiin.
Tämän johdosta kädensijayksikön rasituksenkestävyys (toisin sanoen kyky kestää toistuvia kiristyssyklejä) on erityisen merkittävä, erityisesti hammastetun elementin vahvuus sen välittäessä kiristysvoiman kädensijasta kierteitettyyn elementtiin (kohoke tai tappi).
Tosiasiassa useiden laboratoriotestien tulokset, jotka suoritettiin erityisillä instrumenteilla, jotka simuloivat äärimmäisen ankaria käyttöolosuhteita, osoittavat että esim. ERX.78 säädettävä kädensija kestää perään antamatta yli 100 000 kiristyssykliä 490 N voiman alaisena (ks. kaavio).
Erityisen lasikuituvahvistetun teknopolymeeriin ansiosta säädettävät ELESA -kahvat takaavat rasituksenkestoarvot, jotka ovat paljon korkeampia kuin normaaleissa työolosuhteissa syntyneet arvot.
Toimintatapa
Säädön suorittamiseksi kiristämisen yhteydessä nosta vipua puristuselementin hampaiden vapauttamiseksi, ja palauta se sitten alkuasentoon. Kun kahva vapautetaan, hammastukset kytkeytyvät uudelleen automaattisesti.