ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeri, painotoiminnolla

Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta, sana PUSH tampopainettuna harmaalla värillä. Vältä kosketusta liuottimien, alkoholin tai alkoholia sisältävien pesuaineiden kanssa tampopainetun merkinnän pilaantumisen estämiseksi.
Keskikansi
Teknopolymeeri, väri musta. Pyynnöstä ja jos tilauksen määrä on riittävä, voidaan toimittaa keltaisena RAL 1021 (turvaväri) tai muissa väreissä mukautetuilla graafisilla symboleilla, merkeillä tai teksteillä.
Vakioversiot
Puristuselementti lasikuituvahvisteista teknopolymeeria, hammastuksella ja pidiketapilla, väri musta, pyällys ulostyöntyvässä osassa, jolla alkukiristys voidaan suorittaa helpommin. Palautusjousi ruostumatonta terästä AISI 302.
- L.652-S-B: messinkikohoke, kierteitetty pohjareikä.
- L.652-S-p: sinkitty kierteitetty terästappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Sopii erityisesti silloin, kun kahvan täytyy voida kääntyä vapaasti, jotta vältetään tahaton vaikuttaminen kiinnitykseen.
Erityistoteutukset pyynnöstä
Erilaiset kierretapin pituudet.
Toimintatapa
Paina kahvaa hammastuksen kytkemiseksi ja käännä sitä. Kun vapautat kahvan, jousi vapauttaa hammastuksen, jolloin kahva palaa lepoasentoon.