ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Ruostumaton teräs AISI 316L
Materiaali
Ruostumaton teräs AISI 316L, hiekkapuhallettu mattapinta.
Pyörivä kahva
Fenolipohjainen (PF) Duroplast, väri musta, kiiltävä pinta. AISI 316L ruostumaton terästappi.
Vakioversiot
Sorvattu ja hitsattu AISI 316L ruostumaton teräsnapa.
- GN 228-A4-B: H9 kalvettu reikä.
- GN 228-A4-V: H11 neliöreikä.
- GN 228-A4-K: H9 kalvettu reikä kiilauralla, DIN6885/1 mukaisesti, toleranssi P9.
Kahvan indeksi:
- A: ilman kahvaa.
- D: pyörivällä kahvalla.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 228-A4 käsipyörät sopivat käyttösovelluksiin erittäin syövyttävissä ympäristöissä, ne ovat tukevia ja kestävät hyvin kolhuja ja iskuja.
Pyörivällä kahvalla varustetuissa versioissa (D), erityinen O-rengas vähentää radiaalisen välyksen minimiin, suojaten näin pitimen laakeria epäpuhtauksien pääsyltä sisään ja ehkäisten tärinästä aiheutuvan melun.
Keskiön mitta I1 ja läpimitta d3 vastaavat kyseisiä mittoja käsipyörässä DIN 950.