San - Antimicrobial
Teknopolymeerikeskiö
Suojaus
Injektoitu polyuretaani, kovuus 55 Shore D.
Pyörän keskiö
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeerinen keskiön kansi.
Vakioversiot
- RBL: keskiö läpivientireiällä.
- RSL: keskiö kuulalaakereilla. Ihanteellinen ja hiljainen ratkaisu suurille kuormille ja jatkuvalle liikkeelle.
Käyttösovelluksia
Erinomaiset vierintävastus- ja elastiset ominaisuudet, hyvä kulumis- ja repeytymiskestävyys.
Parametrien valinta, ks. Tekniset tiedot.
RE.FF pyörät toimitetaan myös teräslevykannattimella RE.FF-N .
Ympäristöolosuhteet
Sopii käytettäväksi ympäristöissä, joissa esiintyy ilmassa olevia aineita, alkoholeja ja glykolia, heikkoja orgaanisia ja mineraalihappoja, vettä ja kyllästynyttä höyryä.
Vierintävastus - voima / kohdistettu kuorma
Taulukossa ilmoitetaan kunkin kuorman ja läpimitan osalta voima (N), joka tarvitaan yhden pyörän työntämiseen tai vetämiseen 4 km/h vakionopeudella sileällä alustalla.
Nelipyöräisen vaunun manuaaliseen käsittelyyn suositellaan valitsemaan läpimitat, joiden arvot ovat alle 50 N, jos tarvitaan usein toistuvaa käsittelyä, valitse arvot alle 30 N.
| Pyörän liikkettä varten kohdistuva työntövoima [N] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuorma [N] | |||||||||
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
| D[mm] | 80 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 22 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
| 125 | 12 | 22 | 40 | - | - | - | - | - | |
| 150 | <10 | 20 | 32 | 45 | 60 | 80 | - | - | |
| 200 | <10 | <10 | <10 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| Pyörän liikkettä varten kohdistuva työntövoima [N] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuorma [N] | |||||||||
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
| D[mm] | 80 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 22 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | |
| 125 | 12 | 22 | 40 | 50 | - | - | - | - | |
| 150 | <10 | 20 | 32 | 41 | 50 | 65 | - | - | |
| 200 | <10 | <10 | <10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
Mekaaninen siirtäminen vetolaitteilla
Mekaanisen hinaamisen osalta ks. tekniset eritelmät kapasiteettivaihtelun määrittämiseksi.
Lämpötila
Jos käyttösovelluksen käyttölämpötila poikkeaa arvojen standardialueesta, ks. tekniset eritelmät voidaksesi määritellä kapasiteetin vaihtelun.