ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
RE.F2 Pehmeä polyuretaanipyörä
Alumiinikeskiö
Suojaus
Pehmeä päällevalettu polyuretaani, kovuus 75 Shore A.
Pyörän keskiö
Painevalettu alumiini.
Vierintäkäyttö
Keskiö kuulalaakereilla. Ihanteellinen ratkaisu suurille kuormille ja jatkuvalle liikkeelle.
Käyttösovelluksia
Erinomaiset vierintävastus- ja elastiset ominaisuudet, suuri kulumis- ja repeytymiskestävyys.
Parametrien valinta, ks. Tekniset tiedot.
RE.F2 pyörät toimitetaan myös kannattimella:
- RE.F2-N: pyörä, jossa on teräslevykiinnike käytettäväksi kevyillä kuormilla.
- RE.F2-H: pyörät, joissa on teräslevykiinnike käytettäviksi keskipainavilla kuormilla.
- RE.F2-WH: pyörät, joissa on sähköhitsattu teräskiinnike käytettäviksi erityisen painavilla kuormilla.
Ympäristöolosuhteet
Sopii käytettäväksi ympäristöissä, joissa esiintyy ilmassa olevia aineita, alkoholeja ja glykolia, ei suositella käyttöä ympäristöissä, joissa esiintyy orgaanisia ja mineraalihappoja, emäksisiä liuoksia ja kyllästynyttä höyryä.
Vierintävastus - voima / kohdistettu kuorma
Taulukossa ilmoitetaan kunkin kuorman ja läpimitan osalta voima (N), joka tarvitaan yhden pyörän työntämiseen tai vetämiseen 4 km/h vakionopeudella sileällä alustalla.
Nelipyöräisen vaunun manuaaliseen käsittelyyn suositellaan valitsemaan läpimitat, joiden arvot ovat alle 50 N, jos tarvitaan usein toistuvaa käsittelyä, valitse arvot alle 30 N.
| Pyörän liikkettä varten kohdistuva työntövoima [N] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuorma [N] | |||||||
| 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 7000 | ||
| D[mm] | 100 | 20 | 35 | - | - | - | - |
| 125 | <10 | 15 | 38 | - | - | - | |
| 160 | <10 | 10 | 20 | 30 | 35 | - | |
| 200 | <10 | <10 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
Mekaaninen siirtäminen vetolaitteilla
Mekaaninen hinaaminen, ks. tekniset tiedot kapasiteetin vaihtelun määrittelemiseksi.
Lämpötila
Jos käyttösovelluksen käyttölämpötila poikkeaa arvojen standardialueesta, ks. tekniset eritelmät voidaksesi määritellä kapasiteetin vaihtelun.