ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
GN 113.8 Pikalukitustapit
Ruostumaton teräs
Tappi ja painike
Karkaistu AISI 630 ruostumaton teräs.
Kuulat
AISI 420C ruostumaton teräs.
Jousi
AISI 631 ruostumaton teräs.
Kahva
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, reiät turvarengasta varten.
Käyttölämpötila
Välillä –30°C – +80°C.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 113.8 lukitustappeja käytetään yleensä koneistettavien osien tai komponenttien väliseen nopeaan kiinnittämiseen, erityisesti elementeillä, joita tulee irrottaa ja asettaa uudelleen jatkuvasti.
Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä
Kuulalukitustappien käytön optimointiin on suunniteltu seuraavat:
- kuulaketjut GN 111;
- kiinnitysvaijerit GN 111.2;
- spiraaliketjut GN 111.4.
Toimintatapa
Painamalla nappia kuulat vapautuvat ja lukkotappi on vapaa vedettäväksi ulos tai painettavaksi sisään.