ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
GN 113.7 Pikalukitustapit
Ruostumaton teräs
Tappi ja painike
Ruostumaton teräs AISI 303.
Kuulat
AISI 420C ruostumaton teräs.
Jousi
Ruostumaton teräs.
Kaksisiipinen kahva
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, reiät turvarengasta varten.
Käyttölämpötila
Välillä –30°C – +80°C.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 113.7 lukitustappeja käytetään yleensä koneistettavien osien nopeaan kiinnittämiseen tai liittämiseen, erityisesti elementeillä, joita tulee irrottaa ja asettaa uudelleen jatkuvasti.
Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä
Kuulalukitustappien käytön optimointiin on suunniteltu seuraavat:
- kuulaketjut GN 111;
- kiinnitysvaijerit GN 111.2;
- spiraaliketjut GN 111.4.
Erityistoteutukset pyynnöstä
Muut mitat.
Toimintatapa
Painamalla nappia kaksi kuulaa vapautuu radiaalisen pidätystoiminnon ansiosta, minkä avulla tappi voidaan kytkeä tai vapauttaa kytkennästä.