ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Lepoasennolla tai ilman lepoasentoa aukiasennossa, ruostumaton teräs
Kierrerunko
Ruostumaton teräs AISI 303.
Tappi
Ruostumaton teräs AISI 303.
Jousi
AISI 301 ruostumaton teräs.
Vakioversiot
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeerinuppi, väri musta, mattapinta:
- GN 822.7-B: ilman lepoasentoa.
- GN 822.7-C: lepoasento vetämällä nupista ja kääntämällä sitä 30°.
AISI 305 ruostumaton teräsnuppi, mattapinta:
- GN 822.7-BN: ilman lepoasentoa.
- GN 822.7-CN: lepoasento vetämällä nupista ja kääntämällä sitä 30°.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 822.7 mini-indeksitapit sopivat asennettaviksi erityisesti ohuille levyille.
Nostamalla nuppia kuusion litteät pinnat tulevat näkyviin, jolloin on mahdollista ruuvata kierrerunko kuusioavaimella.
Mahdolliset lisävarusteet
Väliholkit AISI 303 ruostumatonta terästä GN 609.5 indeksitapin asentamiseen ohuisiin levyihin.