ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
GN 114.2 Lukkotappi
Teräs
Tappi
Sinkitty teräs
Säpit
Ruostumaton teräs AISI 304
Jousi
AISI 301 ruostumaton teräs.
Nuppi
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, reiät turvarengasta varten.
Painike
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri punainen, kiiltävä pinta.
Käyttölämpötila
Välillä –20°C – +80°C.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 114.2 lukitustappeja käytetään yleensä koneistettavien osien nopeaan kiinnittämiseen tai liittämiseen, erityisesti elementeillä, joita tulee irrottaa ja asettaa uudelleen jatkuvasti.
Lisävarusteet
Lukitustappien käytön optimointiin on suunniteltu seuraavat:
- kuulaketjut GN 111;
- kiinnitysvaijerit GN 111.2;
- spiraaliketjut GN 111.4.
Erityistoteutukset pyynnöstä
Muut mitat.
Toimintatapa
Painamalla nappia kynnet vapautuvat ja lukitustappi on vapaa vedettäväksi ulos tai painettavaksi sisään.