ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Lukolla, AISI 316L ruostumaton teräs
Tyyppi
- Tyyppi L: L-kahvalla
Tunniste
- SC: avaimella (samanlaiset avaimet)
- SU: avaimella (erilaiset avaimet)
Jousitappi / Säppi
AISI 303 ruostumaton teräs NI
L-kahva
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
- väri musta
- lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
Lukitusmekanismi
Sinkkivaluseos / Ruostumaton teräs
Avain (kaksi kpl)
Teräs, nikkelöity
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 314 lukitustappeja ruostumatonta terästä käytetään yleensä koneistettavien osien ja komponenttien nopeaan kiinnittämiseen ja liittämiseen ilman työkaluja. Kääntämällä avainta 180º säppi liikkuu tapin etupäähän ja kytkee tapin lukituksen. Lukitsemisen jälkeen luvaton poistaminen ei enää ole mahdollista. Avaimen voi poistaa molemmissa ääriasennoissa.
SC-koodilla varustettujen lukkojen avaimet ovat samanlaiset, joten kumpaakin lukkoa voi käyttää samalla avaimella. SU-koodilla varustetuissa lukoissa on erilaiset lukitustoiminnot, erilaisia lukkoversioita ja vastaavasti numeroituja avaimia on 100.
