GN 721 - GN 721.1 Indeksitappi

Lepoasennolla tai ilman lepoasentoa aukiasennossa, teräs

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Kierrerunko

Mustaoksidoitu teräs.

Tappi

Sorvattu ja nitrattu teräs

Ehdotettu toleranssi tapin sisäänvientireiälle = H7.

Jousi

AISI 301 ruostumaton teräs.

Lukitusmutteri

Mustaoksidoitu teräs.

Vipu

Mustaoksidoitu teräs.

Vivun suojus

Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Vakioversiot

  • GN 721: ilman lepoasentoa.
  • GN 721.1: lukitusuralla sisäänvedetyssä asennossa.

Version indeksi:

  • RA: tapin sisäänvedetty asento kääntämällä vastapäivään, ilman lukitusmutteria.
  • RAK: tapin sisäänvedetty asento kääntämällä vastapäivään, lukitusmutterilla.
  • LA: tapin sisäänvedetty asento kääntämällä myötäpäivään, ilman lukitusmutteria.
  • LAK: tapin sisäänvedetty asento kääntämällä myötäpäivään, lukitusmutterilla.
  • RB: tapin sisäänvedetty asento kääntämällä vastapäivään, ilman lukitusmutteria, vivun suojuksella.
  • RBK: tapin sisäänvedetty asento kääntämällä vastapäivään, lukitusmutterilla, vivun suojuksella.
  • LB: tapin sisäänvedetty asento kääntämällä myötäpäivään, ilman lukitusmutteria, vivun suojuksella.
  • LBK: tapin sisäänvedetty asento kääntämällä myötäpäivään, lukitusmutterilla, vivun suojuksella.
GN 721.1-RA - Aukiasento kääntämällä vastapäivään, vasteuralla 
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 721 ja GN 721.1 vipuindeksitappeja käytetään silloin, kun tappi tulee saada vedettyä sisään nopeasti. Kääntämällä nostovipua 180°, tappi vetäytyy sisään.

GN 721.1 toteutuksessa vipu pysyy tässä asennossa uran avulla.

GN 721.1-RA - Aukiasento kääntämällä vastapäivään, vasteuralla 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA