ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
litteä tiivisterengas, teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Tiivisterengas
Litteä aluslevy synteettistä kumia NBR tai FKM (kuten VITON®)*.
Vakioversiot
- TN.: ilman ilmanpoistoreikää sivulla, NBR tiiviste.
- TN-FKM: ilman ilmanpoistoreikää sivulla, FKM tiiviste.
Sopii käytettäväksi polttoaineiden (kuten diesel ja korkeaoktaaninen bensiini), alkoholien ja laimeiden orgaanisten happojen kanssa.
- TNF: ilmanpoistoreikä sivulla, NBR tiiviste.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
100°C.
Tekniset tiedot
Taulukossa ilmoitettu kiristysmomentti takaa optimin kiristyksen ja pitää tiivisterenkaan oikeassa asennossa.