San - Antimicrobial
Alumiini
Vakioversiot
Alumiini, kiiltävä pinta:
- GN 743.1-A: teknopolymeerista (PSU polysulfoni) valmistetulla kontrastipinnalla.
- GN 743.1-B: ilman kontrastipintaa.
Musta anodisoitu alumiini:
- GN 743.1-AS: teknopolymeerista (PSU polysulfoni) valmistetulla kontrastipinnalla.
- GN 743.1-BS: ilman kontrastipintaa.
Ikkuna
ESG-turvalasi.
Tiiviste
FKM tyyppiä VITON®*.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
180°C.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 743.1 öljysilmiä voi käyttää paineistetuissa öljysäiliöissä (öljynkestävyyden tiedot saatavissa pyynnöstä).
Mahdolliset lisävarusteet
Messinkimutterit GH. (vain kaasukierteillä) kiinnitettäväksi säiliöihin, joiden seinän paksuus on alle 5 mm.
*DuPont Dow Elastomersin rekisteröity tavaramerkki.