San - Antimicrobial
Teknopolymeeri (polypropeeni)
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Vakioversiot
Läpivientireiät uppokantaruuveille.
- CFTX-PP: ruostumattomalla AISI 303 saranatapilla.
- CFTX-PP-TT: luokan 2 titaanisaranatapilla.
Kääntökulma (likimääräinen arvo)
Maks. 200° (–20° ja +180°, jossa 0° on tila, kun toisiinsa liittyvät pinnat ovat samalla tasolla).
Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.
Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Polypropeenista valmistetut saranat sopivat erityisesti tietyille aloille, jossa ne voivat joutua kosketuksiin kemiallisten aineiden kanssa ja/tai niitä pestään usein happoisilla tai emäksisillä pesuliuoksilla, kuten kemian-, prosessi-, lääke-, elintarvike-, tekstiili- ja paperiteollisuus.
Luokan 2 titaanitapilla varustettu versio takaa parhaan mahdollisen kemiallisen kestävyyden ja sopii käytettäväksi erittäin aggressiivisissa ympäristöissä, kun galvanointiteollisuudessa ja laivanrakennussektorilla.
| Kestävyystestit | Aksiaalinen rasitus | Radiaalinen rasitus | 90° kulmarasitus | |||
| Kuvaus | Suurin käyttökuorma Ea [N] | Kuorma murtumispisteessä Ra [N] | Suurin käyttökuorma Er [N] | Kuorma murtumispisteessä Rr [N] | Suurin käyttökuorma E90 [N] | Kuorma murtumispisteessä R90 [N] |
| CFTX.40 | 200 | 1100 | 200 | 1200 | 200 | 600 |
| CFTX.49 | 300 | 1700 | 300 | 1400 | 300 | 900 |
| CFTX.65 | 500 | 3000 | 500 | 2100 | 500 | 1400 |