San - Antimicrobial
Teknopolymeeri (polyamidi)
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta tai RAL 9016 valkoinen (C16), mattapinta.
Pyörivä tappi
Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri musta tai RAL 9016 valkoinen (C16), mattapinta.
Vakioversiot
- CFTX-SH: läpivientireiät uppokantaruuveille.
- CFTX-EH: läpivientireiät kuusiokololla, saatavissa myös lieriökantaruuveille. Tämä sarana kohokkeella tai tapilla voidaan toteuttaa myös asennusreikään asetetuilla kuusiokantamuttereilla tai ruuveilla.
Kääntökulma (likimääräinen arvo)
Maks. 200° (–20° ja +180°, jossa 0° on tila, kun toisiinsa liittyvät pinnat ovat samalla tasolla).
Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.
Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.
| Kestävyystestit | Aksiaalinen rasitus | Radiaalinen rasitus | 90° kulmarasitus | |||
| Kuvaus | Suurin käyttökuorma Ea [N] | Kuorma murtumispisteessä Ra [N] | Suurin käyttökuorma Er [N] | Kuorma murtumispisteessä Rr [N] | Suurin käyttökuorma E90 [N] | Kuorma murtumispisteessä R90 [N] |
| CFTX.40 | 300 | 1500 | 300 | 1500 | 200 | 750 |
| CFTX.49 | 500 | 2900 | 400 | 3000 | 300 | 1600 |
| CFTX.65 | 800 | 4500 | 800 | 4400 | 500 | 2200 |