CMMY Pois nostettavat saranat Ganter Norm GN 337

Sinkkivaluseos

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Valettu sinkkiseos.

Väri

Musta epoksihartsipinnoite, mattapinta.

Pyörivä tappi

Ruostumaton teräs AISI 303.

Aluslevy

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.

Vakioversiot

  • CMMY-D: tappi kiinnitetty oikeaan runkoon.
  • CMMY-S: tappi kiinnitetty vasempaan runkoon.
Yleiset tiedot

Kääntökulma (likimääräinen arvo)

Maks. 270° (–90° ja +180°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).

Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.

CMMY-S - Tappi kiinnitetty vasempaan runkoon 
CMMY-S - Tappi kiinnitetty vasempaan runkoon 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA