CFMR. Jousisaranat

SUPER-teknopolymeeri

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeerirunko, väri musta, mattapinta.

Pyörivä tappi

Alumiini.

Tapin kotelon päätysuojukset on valmistettu asetaalipohjaisesta (POM) teknopolymeerista, väri musta.

Palautusjousi

Ruostumaton teräs.

Vakioversiot

Läpivientireiät M6 lieriökantaruuveille.

  • CFMR-NC: automaattinen paluu sulkeutuessa.
  • CFMR-NC-LB: automaattinen paluu sulkeutuessa, raskaille oville.
  • CFMR-NO: automaattinen paluu avautuessa.
  • CFMR-NO-LB: automaattinen paluu avautuessa, raskaille oville.

Palautusjousen momenttiarvon jälkiliite

  • 020: maks. paluumomentti 0.2Nm, pitomomentti 0.07 Nm.
  • 035: maks. paluumomentti 0.35Nm, pitomomentti 0.12Nm.
  • 070: maks. paluumomentti 0.70Nm, pitomomentti 0.25Nm.
  • 100: maks. paluumomentti 1Nm, pitomomentti 0.33Nm.
  • CFMR-NS: lisäsarana, palautumaton jousi.
  • CFMR-NS-LB: lisäsarana, ilman paluuta, ilman jousta, raskaille oville.

Tribologisten ominaisuuksien optimoinnin ansiosta CFMR-LB -versio mahdollistaa kitkakertoimen vähentämisen ja näin ollen saranan käytön painavammissa ovissa.

Yleiset tiedot

Kääntökulma (likimääräinen arvo)

Maks. 270° (–90° ja +180°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).

Sarana voi saavuttaa arvon –90°, mutta tätä tilaa ei saa käyttää CFMR-NO -toteutuksessa.

Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta palautusjousen oikea toiminta ei vaarannu.

Ominaisuudet ja suorituskyky

CFMR saranaa käytetään oven automaattiseen uudelleen sulkemiseen tai uudelleen avaamiseen palautusjousen avulla.

Momentti vaihtelee porrastetusti saranan avaus-/sulkukulman mukaan.

Erityisissä väsytysrasitustesteissä palautusjousi ylitti 100 000 syklin rajan säilyttäen momenttiarvonsa muuttumattomina.

CFMR-NO-LB - Automaattinen paluu avautuessa, tribologisten ominaisuuksien optimointi 
KestävyystestitAksiaalinen rasitusRadiaalinen rasitus90° kulmarasitus
CFMR-NO-LB - Automaattinen paluu avautuessa, tribologisten ominaisuuksien optimointiCFMR-NO-LB - Automaattinen paluu avautuessa, tribologisten ominaisuuksien optimointiCFMR-NO-LB - Automaattinen paluu avautuessa, tribologisten ominaisuuksien optimointi
KuvausStaattisen kuorman maks. raja
Sa [N]
Staattisen kuorman maks. raja
ra [N]
Staattisen kuorman maks. raja
S90 [N]
CFMR.210035001900

Maksimi staattinen kuorma on arvo, jonka ylittyessä materiaali saattaa murtua heikentäen näin saranan toiminnallisuutta. Sovelluksen merkityksen ja turvallisuustason mukaisesti tulee tähän arvoon soveltaa sopivaa tekijää.

Valintaopas

Tietyn painon W (kg) omaavan oven paluuvoima riippuu saranan jousen voimasta [Nm] ja saranan kiinteän osan ja liikkuvan osan välisten liukupintojen välisestä kitkasta. Tämä taas riippuu käytetyn teknopolymeerin tribologisista ominaisuuksista.

Taulukossa on annettu suuntaa-antavat ohjeet saranan valintaan ja sen kohdentamiseen määrättyyn sovellukseen.

Arvot on saatu tuloksena testeistä, jotka on suoritettu laboratorioissa valvotuissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa (23 °C – 50 % RH), määrätyissä käyttöolosuhteissa ja rajoitetulla ajanjaksolla.

Suosittelemme aiotun sovelluksen asianmukaisen toiminnan tarkastamista kaikissa tapauksissa.

Muut tekniset yleistiedot löytyvät kohdasta Suositukset.

CFMR-NO-LB - Automaattinen paluu avautuessa, tribologisten ominaisuuksien optimointi 
Pmax oven painoSopivat saranat
< 5 KgCFMR-020 + CFMR-NS
< 5 KgCFMR-020 + CFMR-020
< 5 KgCFMR-035 + CFMR-NS
5 KgCFMR-035 + CFMR-035
5 KgCFMR-070 + CFMR-NS
10 KgCFMR-070 + CFMR-70
35 KgCFMR-070-LB + CFMR-NS-LB
40 KgCFMR-100-LB + CFMR-NS-LB
70 KgCFMR-070-LB + CFMR-070-LB
90 KgCFMR-100-LB + CFMR-100-LB

Pmax= oven maksimipaino, jonka sarana pystyy sulkemaan pienellä jäännöspitovoimalla testattuna vähintään 45º avauskulmalla.

HUOMAUTUS: tämä paino riippuu oven geometrian (erityisesti sen painopisteen) lisäksi myös saranoiden täydellisestä koaksiaalisuudesta.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.