ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Kumia ja terästä tai ruostumatonta terästä
Vakioversiot
- DVA.2: holkki kierteitetyllä pohjareiällä, kierretappi ja aluslevy kiillotettua sinkittyä terästä, tärinänvaimennusrunko NR-luonnonkumia, väri musta, kovuus 40, 55, 70 Shore A ±5.
- DVA.2-SST: holkki kierteitetyllä pohjareiällä, kierretappi ja aluslevy AISI 304 ruostumatonta terästä, tärinänvaimennusrunko NR-luonnonkumia, väri musta, kovuus 55 Shore A ±5.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Kumipuskurit on suunniteltu vaimentamaan tärinää, iskuja ja ääniä, joita aiheutuu liikkuvista rungoista tai koneiden ja laitteiden tasapainottamattomista tärisevistä massoista, jotka voivat aiheuttaa:
- koneen ja/tai sen viereisten koneiden toimintavika ja käyttöiän lyhentyminen;
- terveydelle vahingollinen;
- melu.
Kuormakaaviot jokaisesta koodista ovat saatavissa pyynnöstä.
Erityistoteutukset pyynnöstä
Luonnonkumi NR, kovuus 40, 70 toleranssi ±5 Shore A toteutuksille, joissa on AISI 304 ruostumaton teräsalusta.