ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
CQTF.FM-AE-V0 Kalustelukko avaimella
Pika-asennettava, teknopolymeeriä
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, sertifioitu itsesammuva UL-94 V0.
Tiivisterengas
Silikonia käytetään suoraan staattorin pään takaosaan.
Aluslevy elastisilla kiinnityssiivillä ja kierteittävillä ruuveilla
Ruostumaton teräs.
Avain
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.
Rotaatio
90°.
IP-suojaus
IP 65 suojausluokka, noudattaa vaatimuksia EN 60529.
Vakioversiot
- CQTF/A: kaksisiipinen ura avaimelle.
- CQTF/T: kolmioura avaimelle.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
130°C.
Purkutyökalu (täytyy tilata erikseen)
Koodi 421550 ATTREZZO CQT.FM. AISI 304 ruostumaton teräs.
Ominaisuudet
Pika-asennus teräslevyllä, paksuus vaihtelee välillä 1–2 mm, salvat.
Tekniset tiedot
V0-sertifiointi UL-94 V (Underwriters Laboratories) määritysten mukaisesti (ks. Tekniset tiedot) ilmoittaa, että muovisessa testauskappaleessa, jolla on määrätty muoto ja määrätyt mitat, pystyasentoon asetettuna liekki sammuu 10 sekunnin kuluessa aiheuttamatta hehkuvaa pisarointia.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Sulkuvivut sinkittyä terästä.
- Salvat ja avaimet toimitetaan erikseen.
Asennusohjeet
Salpa työnnetään oven asennusreikään vivun puolelta (ks. kuva), kunnes elastisen aluslevyn siivet napsahtavat sisään varmistaen täydellisen kiinnityksen.
Salvat toimitetaan vipu asennettuna asentamisen helpottamiseksi.
Tarpeen vaatiessa salpa voidaan purkaa oven sisältä purkamistyökalulla (tilattava erikseen).