San - Antimicrobial
Industriella kabelförskruvningar och fästtillbehör
Välj rätt kabelförskruvning och fästtillbehör
Ett omfattande utbud av Elesa kabelförskruvningar och tillbehör, utformade för att säkra, isolera och skydda elkablar. De ger maximal mekanisk hållfasthet mot dragkrafter och mekanisk belastning samt säkerställer tillförlitlig elektrisk kontinuitet i elcentraler, kopplingsdosor, batterilagringssystem och laddstationer för elfordon.
Typer av kabelförskruvningar och tillgängliga material
- Kabelförskruvningar i teknopolymer: Tillgängliga i grå färg RAL 7035 och svart färg RAL 9005. De är lätta, slitstarka och erbjuder utmärkt elektrisk isolering, vilket gör dem idealiska för vanliga kommersiella och industriella elinkapslingar.
- Kabelförskruvningar i metall (förnicklad mässing och rostfritt stål): Utformade för de mest krävande sektorerna, inklusive kemisk processindustri, livsmedelsproduktion och farmaceutiska applikationer. Utrustade med O-ringar för att ge en hög skyddsnivå mot inträngning av vatten, damm och korrosiva ämnen.
- Tillbehör till kabelförskruvningar: Låsmuttrar, täckpluggar, reducerare och tätningsinsatser för att slutföra installationen.
Tekniska specifikationer
- Tillgänliga gängor: Ett omfattande sortiment för standardinstallationer och internationella marknader:
- Metriska gängor från M12 till M63
- PG-gängor från PG 7 till PG 48 (idealiska för underhållsarbete och existerande installationer)
- NPT-gängor för den nordamerikanska marknaden.