San - Antimicrobial
U-magneter och profilmagneter
U-magneter och profilmagneter
U-formade magneter med delad anläggningsyta i aluminium, nickel, kobolt (AlNiCo) garanterar motstånd mot höga temperaturer: upp till 350°C. Det röda lackerade utförandet är idealiskt för temperaturer upp till 180°C. U-magneter är icke-skärmade magnetiska system som produceras genom sammanslagning av hög prestanda och måttliga totala dimensioner. Attraktionens yta är indelad i två delar.
Magnet för profilsystem med teknopolymerhölje, svart färg, matt yta, skruv och tryckplatta i förzinkat stål, neodymmagnet, järn, bor (NdFeB), nickelfinish, för temperaturer upp till 80°C . Profilmagneter gör det enkelt att fästa dörrar, lock eller till och med verktyg på aluminiumprofiler. Den elastiska sido detaljen gör det möjligt att infoga en magnet var som helst i profilens spår. Skruva in tryckskruven något, fixeringen erhålls och förhindrar att den glider