San - Antimicrobial
Snäpplås
Kulformat dörrlås och snäpplås med eller utan handtag i teknopolymer, svart eller grått. Snäpplås i teknopolymer och zinklegering
Familjen snäpplås eller kulsnäpplås innefattar varianter med tryckknapp, fjädrande låsregel och fastklämning genom friktion. Ytmonterade alternativ är tillverkade av svart eller grå teknopolymer för att bättre passa de aluminiumprofiler som de avses monteras på. Versioner med gängad kropp för montage i genomgående hål består av en säkerhetstryckknapp i polymer och knopp kopplad till en kropp i zinklegering.
Dörröppning av de ytmonterade enheterna kan ske med hjälp av ett separat handtag eller via en integrerad fingerspak / frigöringsspak, medans de hålmonterade snäpplåsen tillåter att manöverknappen används som öppnings knopp.