Header Header

TEKNOLOGI OCH DESIGN

Grundades 1941, ELESA är en internationell referens för standardkomponenter avsedda för mekaniska, maskiner och industriell utrustning.

Historic Brand logo

En god kombination av teknik och design som har gett upphov till en diversifierad produktion tack vare det konstanta engagemanget att följa utvecklingen inom konstruktionsplaster och teknik kring metaller. En företagskultur fast inriktad på produktkvalitet i kombination med en medfödd känslighet för design och ergonomisk forskning har lett till skapandet av produkter unika och igenkännbara i världen som ELESA produkter.

  • 300 Patent och mönsterskydd
  • 58 Utmärkelser för industriell design
  • Världsomspännande distribution
  • 80.000+ produktkoder tillgängliga på lager
  • Kundanpassade lösningar
  • Teknisk kompetens i kundens tjänst


Elesa tillämpar ett arbetssätt för miljömedveten tillverkning (Environmentally Conscious Manufacturing – ECM), där miljömässig hållbarhet integreras i konstruktionsarbetet och tillverkningsprocesserna.
Bland de viktigaste åtgärderna ingår:

  • Användning av el från 100 % förnybara energikällor och förbättrad energieffektivitet i produktionsanläggningarna;
  • Mätning och övervakning av utsläpp av växthusgaser i enlighet med GHG Protocol;
  • Utveckling av ett system för livscykelanalys (LCA) och implementering av LCA-modellen i enlighet med standarden UNI EN ISO 14044:2021;
  • Tillämpning av principerna för cirkulär ekonomi och hänsyn till miljöpåverkan;
  • Införande av ett ISO 14001-certifierat miljöledningssystem med fokus på kontinuerlig förbättring av miljöprestandan.

För mer information, se vår hållbarhetsrapport.



Design och produktionsverksamheten är koncentrerad till huvudkontoret i Monza. På en yta på över 70.000 kvadratmeter, varav 26.000 i byggnader, produceras tiotals miljoner detaljer varje år med hjälp av de mest avancerade automatiserade produktionstekniker. I logistikcentret lagras över 50.000 produkt koder, redo att transporteras runt om i världen.

EcoVadis medal

ELESA S.p.A. har fått ett nytt erkännande för kvaliteten i företagets hållbarhetsledningssystem.
EcoVadis bronsmedalj placerar ELESA bland de 35 % bästa av de företag som EcoVadis utvärderade under året före utmärkelsen och är ett bevis på vårt engagemang för att främja ansvar, transparens och hållbarhet genom hela värdekedjan.
Utmärkelsen visar på Elesas fortsatta engagemang för transparens genom hela värdekedjan.
Läs mer om EcoVadis medaljer och badges.


ELESA använder el som endast produceras från 100% förnybara källor, det vill säga energi producerad genom användning av naturresurser (vatten, solljus, vind, tidvatten, geotermisk värme, etc.) som därför inte involverar CO2-utsläpp (som produceras av kol, olja och gas).

KVALITET - MILJÖ - SÄKERHET

Kvalitetsledningssystem certifierade enligt ISO 9001

sedan 1993


Ladda ner Certifikatet .pdf

KVALITET - MILJÖ - SÄKERHET

Miljöledningssystemet certifierade enligt ISO 14001

sedan 2007


Ladda ner Certifikatet .pdf

KVALITET - MILJÖ - SÄKERHET

Ledningssystem för hälsa och säkerhet certifierade enligt ISO 45001

sedan 2012


Ladda ner Certifikatet .pdf

KVALITET - MILJÖ - SÄKERHET

Godkänd ekonomisk aktör certifierad av Europeiska tullbyrån

sedan 2014: med högsta tillförlitlighet i fråga om tull och säkerhetsförfaranden


Kontrollera status för AEO Elesa (Authorised Economic Operator)

KVALITET - MILJÖ - SÄKERHET

Ledningssystem för informationssäkerhet certifierade enligt ISO 27001

sedan 2024


Ladda ner Certifikatet .pdf

Elesa är är associerade med

KOMPETENS INOM ALLA OMRÅDEN

ELESA fortsätter att investera i forskning och utveckling och särskilt i innovation av dess produktionsteknik med syfte att skapa nya produkter eller för att ytterligare förbättra prestanda och tillförlitlighet på befintliga.

Ett internt testlaboratorium med den mest avancerade utrustningen och mätinstrument, som studerar utvecklingen av nya teknopolymerer för att utvidga användning i fler prestanda applikationer inom industrikomponenter

KUNDANPASSADE LÖSNINGAR

I tillägg till det bredaste utbudet av standardtillverkade maskindetaljer som finns på marknaden, erbjuder ELESA kundanpassade tekniska lösningar för att möta kundens specifika behov
Produktionsflexibilitet, teknisk kompetens, kontinuerlig R&D och kundservice för att ge snabba svar och konkurrenskraftiga lösningar

PRODUKTANPASSNING
Logotyp, texter, tampongtryck, grafiska inslag, lasergraverade eller präglat
SPECIELLA FÄRGER
Olika färger förutom våra standardfärger
SPECIELLA MATERIAL OCH FORMER
Speciella teknopolymerer, rostfritt stål och metall; unika mått och gängor
YTBEHANDLINGAR
Svartoxidering, förzinkning, förnickling, förkromning, anodisering och epoxybeläggning