San - Antimicrobial
HCK-HT-GL Indicatori di livello per alte temperature
adatto per olio e soluzioni contenenti glicole
Terminali di fissaggio
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, alta resistenza termica, colore nero, finitura mat.
Armatura di base
Alluminio in colore naturale.
Protezione frontale trasparente
Tegolo in tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T), resistente alle alte temperature, alta resistenza a urti, solventi, oli additivati, idrocarburi alifatici e aromatici, benzine, nafta, esteri fosforici. Evitare il contatto con miscele contenenti alcoli, glicoli, acidi o basi forti.
Rimovibile per la pulizia se necessario facendo leva con un cacciavite alla base della protezione per sganciare il sottosquadro di trattenimento (vedi dicitura sul tegolo stesso).
Visiera di livello a colonna
Tubo trasparente in vetro borosilicato.
Mostrina graduata
Alluminio laccato bianco. Può essere sfilata prima del montaggio per tracciare linee di livello o diciture.
Viti, dadi e rondelle
Acciaio INOX AISI 304.
Guarnizioni di tenuta
Silicone VMQ Rosso 70ShA.
Materia prima idonea al contatto con alimenti (FDA CFR.21).
Caratteristiche
Massima visibilità del livello del fluido anche da posizioni laterali.
Dati tecnici
Temperatura massima di esercizio in continuo: oltre 160°C ad una pressione massima di 1 bar.
Per l'uso con fluidi diversi ed in particolari condizioni di pressione e temperatura interpellare il servizio tecnico ELESA.
Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto nelle condizioni reali di funzionamento.