VVE Ventose ellittiche a soffietto ad elevato grip

Con supporto, gomma

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Ventosa in gomma nitrilica idrogenata (HNBR).

Supporto in acciaio.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La particolare forma ad ellissi le rende adatte alla movimentazione di prodotti di forma allungata quali tubi in acciaio, barre di rame o parti in metallo con superfici irregolari.

La conformazione a soffietto fa si che a contatto con la superficie del carico la ventosa si ripieghi rapidamente su se stessa sollevando il carico dal piano di appoggio.

La presenza del labirinto sagomato sul piano di appoggio della ventosa facilità il drenaggio dei liquidi (oli acqua) assicurando un elevato grip tra centosa e la superficie sel prodotto (metallo, vetro o marmo).

Questa caratteristica garantisce in ogni condizione una presa sicura e stabile del prodotto.

  • Durezza 60÷75 Shore A;
  • Temperatura d’esercizio compresa tra -40 e +170 °C;
  • Antimacchia;
  • Ottima resistenza all’abrasione, all’acqua e agli oli d’imbutitura contenenti cloro.

Vedi Dati tecnici ventose  .

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.