AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
RE.G5 Rulli in poliuretano colato
Corpo centrale in acciaio
Rivestimento
Poliuretano colato, durezza 92 Shore A.
Corpo centrale
Acciaio.
Tipo di scorrimento
Mozzo con cuscinetti a sfere. Soluzione ideale per carichi elevati e per movimentazioni di tipo continuativo.
Applicazioni
Ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, alta resistenza all'usura e alla lacerazione. Per i parametri di scelta vedi Dati Tecnici.
Condizioni ambientali
Idonee all'impiego in ambienti con presenza di agenti atmosferici, alcoli e glicoli, se ne sconsiglia l’uso in ambienti con presenza di acidi organici e minerali, soluzioni basiche e vapore saturo.
Scorrevolezza - forza / carico applicato
Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in N) necessaria per spingere o trainare una sola ruota alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio.
Per movimentazione manuale di un carrello a 4 ruote si consiglia di scegliere diametri che riportino valori inferiori a 50 N, per movimentazione frequente scegliere valori inferiori a 30 N.
| Forza di trazione o spinta per la movimentazione della ruota [N] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carico [N] | ||||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | ||
| D[mm] | 80x70 | 10 | 24 | 37 | 51 | 76 | - | - |
| 80x90 | <10 | 22 | 31 | 45 | 61 | 78 | - | |
| 82x70 | 10 | 24 | 36 | 50 | 75 | - | - | |
| 82x90 | <10 | 21 | 30 | 43 | 60 | 76 | - | |
| 82x100 | <10 | 20 | 27 | 40 | 56 | 75 | 135 | |
| 85x40 | 10 | 34 | 60 | - | - | - | - | |
| 85x70 | <10 | 23 | 35 | 48 | 72 | - | - | |
| 85x90 | <10 | 21 | 31 | 47 | 64 | 77 | - | |
| 85x100 | <10 | 19 | 26 | 38 | 56 | 72 | 120 | |
Movimentazione meccanica con trattori
Nel caso di movimentazione meccanica a traino vedi dati tecnici per conoscere la riduzione di portata.
Temperatura
Qualora ci si trovi ad operare a temperature diverse rispetto al campo di normale utilizzo si vedano i dati tecnici per conoscere la riduzione di portata.