AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Base e stelo in tecnopolimero (polipropilene)
Base
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), rinforzato con fibra di vetro, adatto al contatto con liquidi acidi o basici, colore grigio RAL 7024.
Materia prima idonea al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
Stelo con snodo
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), rinforzato con fibra di vetro, adatto al contatto con liquidi acidi o basici, colore grigio RAL 7024, con cava esagonale ed esagono di regolazione.
Materia prima idonea al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
Esecuzioni standard
- LS.A-PP-STP: senza disco antiscivolo.
- LS.A-PP-AS-STP: con disco antiscivolo in gomma EPDM, durezza 70 Shore A, fornito montato alla base.
Caratteristiche
I piedini di livellamento in polipropilene sono particolarmente indicati in quei settori dove possono essere soggetti a contatti con agenti chimici e/o frequenti lavaggi con soluzioni detergenti acide o basiche, come nell'industria chimica, di processo, farmaceutica, alimentare, tessile e cartaria.
Il particolare sistema di montaggio del disco antiscivolo alla base garantisce un perfetto ancoraggio senza possibilità di distacco anche in caso di urti nella movimentazione o di aderenza (incollaggio) al pavimento (vedi Dischi Antiscivolo).
Ordinazione
I piedini di livellamento sono forniti non assiemati per maggior facilità di trasporto e di stoccaggio. I componenti (base e stelo) sono forniti in confezioni separate: minor volume occupato e migliore protezione da graffi e sporcizia.
Per ordinare separatamente basi e steli vedere:
- codici relativi delle Basi
- codici relativi degli Steli.