ELCR. Leva di manovra

con predisposizione per posizionamento a scatto, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.

Calottina copriboccola

  • ECB.T: tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, nei colori Elecolors, finitura mat, montata a pressione. Compresa nella fornitura, rimovibile con un cacciavite.

Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).

Esecuzione standard

Boccola acciaio brunito, foro alesato H7.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La leva di manovra ELCR., caratterizzata dalla posizione della leva parallela alla superficie di serraggio, presenta un ridotto ingombro e risulta particolarmente indicata per tutte le applicazioni con limitati spazi di manovra.

Ergonomia

La struttura robusta del braccio della leva consente all'operatore l'applicazione di elevati sforzi durante le manovre di rotazione in maniera agevole; l'ingrossamento terminale offre una presa efficace.

Limitazione dell'angolo di manovra

Per limitare l'angolo di manovra è prevista una scanalatura di scorrimento per eventuali piolini di fine corsa.

ELCR. - Leva di manovra 
Accessori

Accessori a richiesta

  • GN 184: rondella di ritegno assiale in acciaio brunito.
  • MS.: molla e sfera per posizionamento a scatto da inserire nelle apposite sedi d3 posizionate a 180°.
  • ECB.T: calottina copriboccola in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro nei colori Elecolors, finitura mat, da montare a pressione (vedi tabella).
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Leve con fori trasversali secondo EN 110  .

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO