AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Diametro 10 mm, con e senza supporto, gomma
Materiale
Ventosa in gomma antiolio (NBR), naturale (NR) o siliconica (VMQ).
Supporto in ottone nichelato.
Esecuzioni standard
- VVH-10-A: gomma antiolio, senza supporto.
- VVH-10-N: gomma naturale, senza supporto.
- VVH-10-S: gomma siliconica, senza supporto.
- VVH-10-T-A: gomma antiolio, con supporto.
- VVH-10-T-N: gomma naturale, con supporto.
- VVH-10-T-S: gomma siliconica, con supporto.
Caratteristiche e applicazioni
Possono anche essere utilizzate in differenti settori tra cui quello elettronico per la presa di componenti elettrici, packaging alimentare e per la movimentazione di prodotti con caratteristiche tecniche anche estremamente differenti tra loro per dimensioni, materiali (metallo o plastica), forme e superfici di presa (piane, leggermente convesse o concave).
Vedi Dati tecnici ventose .