GN 414.1-NI Pistoncini di posizionamento a molla

con dispositivo di sicurezza, puntale in posizione retratta, acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo filettato e controdado

Acciaio INOX AISI 303.

Puntale

Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.

Acciaio INOX AISI 303 nichelato.

Manopola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Pulsante di sicurezza

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore rosso RAL 3000, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • GN 414.1-A-NI: senza controdado.
  • GN 414.1-AK-NI: con controdado.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I pistoncini con dispositivo di sicurezza vengono utilizzati quando è necessario prevenire un movimento accidentale del puntale del pistoncino.

Il puntale del pistoncino può essere bloccato in posizione retratta e può essere sbloccato solo mediante pressione del pulsante rosso di sicurezza.

Il bloccaggio è automatico quando la posizione finale è stata raggiunta.

Il meccanismo di bloccaggio è completamente integrato con il pulsante operativo, malfunzionamenti causati da sporcizia o corpi estranei sono quindi esclusi.

Accessori

Accessori a richiesta

Bussole distanziali in acciaio INOX AISI 303 GN 609.5 per montaggio del pistoncino su lamiere di spessore sottile.

GN 414.1-A-NI - Senza controdado 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO