AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
BEL-MF Bolle di livello
Ganter Norm GN 2277con flangia di montaggio
Esecuzioni standard
- BEL-MF-AN-A: corpo in alluminio anodizzato colore naturale, flangia di montaggio posteriore.
- BEL-MF-AN-B: corpo in alluminio anodizzato colore naturale, flangia di montaggio frontale.
- BEL-MF-ANB-A: corpo in alluminio anodizzato colore nero, flangia di montaggio posteriore.
- BEL-MF-ANB-B: corpo in alluminio anodizzato colore nero, flangia di montaggio frontale.
Vedi Dati tecnici bolle di livello.
Corpo contenimento fluido
Tecnopolimero trasparente a base poliammidica.
Fluido di contrasto
K: incolore.
Sensibilità della bolla di livello
# 30: movimento bolla di 2 mm per una inclinazione del corpo di 30 minuti angolari rispetto piano orizzontale.
Isolamento inferiore
Gesso emi-idrato.
Caratteristiche e applicazioni
Le bolle di livello BEL-MF sono utilizzate per controllare il posizionamento orizzontale di maschere, macchine, dispositivi, apparecchi e strumenti.
L’allineamento rispetto alla superficie di riferimento o di contatto è ottenuto quando la bolla è al centro della marcatura circolare.