VPD Portaventose mini

Con attacco filettato maschio o femmina, acciaio, alluminio e ottone

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Stelo in ottone.

Molla in acciaio INOX.

Manicotto filettato e dadi esagonali in acciaio AVP.

Raccordo aria in alluminio anodizzato blu e acciaio AVP.

Esecuzioni standard

  • VPD-F: con attacco filettato femmina e raccordo aria dritto.
  • VPD-F-L: con attacco filettato femmina e raccordo aria a L.
  • VPD-F-T: con attacco filettato femmina e raccordo aria a T.
  • VPD-M: con attacco filettato maschio e raccordo aria dritto.
  • VPD-M-L: con attacco filettato maschio e raccordo aria a L.
  • VPD-M-T: con attacco filettato maschio e raccordo aria a T.
  • VPD-FR: con attacco filettato femmina regolabile e raccordo aria dritto.
  • VPD-FR-L: con attacco filettato femmina regolabile e raccordo aria a L.
Informazioni generali

Caratteristiche

I portaventose VPD sono costituiti da:

  • uno stelo per il fissaggio della ventosa;
  • un manicotto filettato, munito di due dadi esagonali, per il montaggio rapido del portaventose all'automatismo;
  • una molla per ammortizzare l’impatto della ventosa e mantenere nel contempo una pressione costante col carico da sollevare;
  • un raccordo aria per l’allacciamento al tubo d’aspirazione.

Caratterizzati da dimensioni contenute, che consentono una riduzione di peso e d’ingombro sull'automatismo su cui sono installati.

Queste caratteristiche ne consentono l'impiego anche con ventose di piccole dimensioni.

La corsa di molleggio effettiva in relazione alla lunghezza l2 è pari a 25.5 mm.

Compatibili con tubo in plastica di diametro 4 x 6.

Vedi Dati tecnici ventose .

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.