AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
HCL. Indicatori di livello
con armatura di protezione in alluminio
Terminali di fissaggio
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato con fibra di vetro, in colore nero.
Armatura di base
Alluminio in colore naturale, ruotabile di 90° in caso di necessità.
Visiera di livello a colonna
Tubo trasparente in polimetilmetacrilato (PMMA).
Viti
Acciaio zincato con cava esagonale.
Guarnizioni di tenuta
OR in gomma sintetica NBR.
Mostrina graduata
In materiale plastico resistente a oli, grassi. Applicata all'armatura di base in alluminio a mezzo di una pellicola adesiva.
Temperatura massima di esercizio in continuo
70° C (funzionamento con olio e/o acqua).
Dati tecnici
In prove di laboratorio effettuate con olio minerale tipo CB68 (secondo ISO 3498), a 23°C per un tempo relativamente limitato, la saldatura ha resistito fino a: 30 bar (HCL.300), 25 bar (HCL.400) e 20 bar (HCL.500).
Per l'uso con fluidi diversi ed in particolari condizioni di pressione e temperatura interpellare il servizio tecnico ELESA.
Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto nelle condizioni reali di funzionamento.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Indicatori di livello a colonna con tubi ed estremità di fissaggio in materiali diversi per impego con fluidi speciali e/o ad alte temperature.
- Viti in acciaio INOX AISI 316 o in ottone nichelato.
- Galleggiante in tecnopolimero a base poliammidica in colore rosso per evidenziare il livello anche da lontano.
- Indicatori di livello a colonna con interassi di fissaggio fino a 2.000 mm
- Indicatori di livello olio a colonna HCL-E completi di galleggiante, con segnale di minimo livello, contatti normalmente chiusi (NC), normalmente aperti (NO) o di scambio.
- Sensori di livello a posizione variabile, collocabili a piacere lungo l’asse dell'indicatore, con connettori a destra (DX) o a sinistra (SX), contatti normalmente chiusi (NC), normalmente aperti (NO) o di scambio.
- Guarnizione di tenuta EPDM oppure in FKM tipo VITON®*.
* Marchio registrato dalla DuPont Dow Elastomers.