GN 474.3 Morsetti di sostegno paralleli con albero regolabile

Alluminio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Versioni

  • Versione K: con due maniglie a ripresa e due viti a testa cilindrica
  • Versione S: con quattro viti a testa cilindrica

Morsetto di sostegno

Alluminio

  • Rettificato, finitura matt     MT
  • Anodizzato, colore nero     ELS

Maniglie a ripresa (versione K)

  • Lega di zinco pressofusa

Rivestimento resina epossidica

Colore argento, RAL 9006, finitura mat.

  • Inserto filettato e vite di fissaggio

Acciaio INOX AISI 303

Rotella di regolazione

Acciaio INOX AISI 303

Rondella di spinta

Plastica

Viti a testa cilindrica ISO 4762

Acciaio INOX AISI 304

  • 2 annerite chimicamente (versione S)
  • 2 con finitura liscia (versione K / versione S)

Vite a testa svasata ISO 14581

Acciaio INOX AISI 304

Molla

Acciaio per molle AISI 301

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I morsetti di sostegno paralleli con albero regolabile GN 474.3 vengono utilizzati per la regolazione di strumenti di prova o di misura.

Per le regolazioni grossolane in millimetri si allentano due punti di serraggio contigui in modo da poter spostare rapidamente la barra. In caso d'impiego di aste o tubi di collegamento MSM-T nel tipo LS con scala longitudinale, la scala garantisce l'orientamento durante la preimpostazione.

Per le regolazioni di precisione si allentano due punti di serraggio diametralmente opposti. La posizione relativa delle aste o dei tubi di collegamento può essere impostata con la rotella di regolazione. È possibile leggere la distanza di regolazione in incrementi di 0,1 mm sulla zigrinatura della rotella. La molla integrata elimina il gioco nella regolazione.

Assemblaggio
GN 474.3-S-MT - Con quattro viti, rettificato finitura mat.
Punti di serraggio invertitiMorsetto di sostegno mobile, angolare e punto di serraggio invertitiMorsetto di sostegno fisso, angolare e punto di serraggio invertiti
GN 474.3-S-MT - Con quattro viti, rettificato finitura mat.GN 474.3-S-MT - Con quattro viti, rettificato finitura mat.GN 474.3-S-MT - Con quattro viti, rettificato finitura mat.
GN 474.3-S-MT - Con quattro viti, rettificato finitura mat. 
GN 474.3-S-MT - Con quattro viti, rettificato finitura mat. 
GN 474.3-S-MT - Con quattro viti, rettificato finitura mat. 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO